Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ZBF 6/9,2 S8 CUS - Полоса Zack
8191575

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются