Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ZB 8,LGS:1-9 - Маркировка для клеммных модулей
1052125

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...9, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Подробная информация о продукте