ESL 40X17 CUS - Bставные полосы
0824403

Bставные полосы, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Phoenix Contact: пластмассовые держатели маркировки кабеля KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) и KMK UV (40x17)
Благодаря специальной форме вставные таблички ESL-40x17 оптимально подходят для держателя таблички KMK ...(40x17)
Файл материалов можно скачать при помощи ПО PROJECT COMPLETE marking в разделе загрузки – «Software update - Marking»