UM-ALU 4-72 FRONT 60 AP
-
Передняя панель
2202087
Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль передней панели, ширина: 71,8 мм, длина: 60 мм, глубина: 2 мм, рекомендуется для боковых элементов UM-ALU 4-..COVER AL
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ