BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем
1335856

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Защелкивающаяся крышка (несъемная), встроенный емкостный сенсорный дисплей 2,4", разрешение: 320 x 240 Пиксел, интерфейс: 4-wire SPI, ширина: 71,6 мм, высота: 45 мм, глубина: 13,5 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрая разработка устройств при помощи встроенного сенсорного дисплея 2,4"
Для различных требований к устройствам благодаря наличию разных вариантов корпусов с пленочной клавиатурой и без нее
Согласованные конструкции корпусов, клавиатур и дисплеев
Максимум гибкости благодаря многочисленным возможностям комбинирования крышек и верхних частей корпуса
Индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе