BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY
-
Крышка корпуса с сенсорным дисплеем
1335860
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Защелкивающаяся крышка (несъемная), встроенный емкостный сенсорный дисплей 2,4", разрешение: 320 x 240 Пиксел, интерфейс: 4-wire SPI, ширина: 107,6 мм, высота: 45 мм, глубина: 13,5 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Крышка |
Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
Серия корпусов | BC |
Серия изделий | BC 107,6.. |
Исполнение | Защелкивающаяся крышка (несъемная), встроенный емкостный сенсорный дисплей 2,4" |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT, IPS |
Вид индикации | емкостный |
Диагональ | 2,4 '' / 6,1 см (Дисплей) |
Разрешение дисплея | 320 x 240 Пиксел (QVGA) |
Форматы дисплея | 3:4 |
Тип освещения дисплея | СИД, белый |
Контроллеры | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Ширина | 107,6 мм |
Высота | 45 мм |
Глубина | 13,5 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Материал корпуса | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 70 °C |
Тип монтажа | Фиксирование на верхней части корпуса |
Номер артикула | 1335860 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | ACHBAI |
GTIN | 4063151637149 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 53,11 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 43,84 g |
Номер таможенного тарифа | 85480090 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Верхняя часть корпуса 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Верхняя часть корпуса 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Верхняя часть корпуса 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Верхняя часть корпуса 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Верхняя часть корпуса 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Верхняя часть корпуса 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Верхняя часть корпуса 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Верхняя часть корпуса 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Верхняя часть корпуса 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Верхняя часть корпуса 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Верхняя часть корпуса 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Верхняя часть корпуса 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Верхняя часть корпуса 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Верхняя часть корпуса 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Верхняя часть корпуса 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Верхняя часть корпуса 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Верхняя часть корпуса 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Верхняя часть корпуса 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Верхняя часть корпуса 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Верхняя часть корпуса 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Верхняя часть корпуса 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Нижняя часть корпуса 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Нижняя часть корпуса 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Нижняя часть корпуса 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Нижняя часть корпуса 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Штыревая планка 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Пленочная клавиатура 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Пленочная клавиатура 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Быстрая разработка устройств при помощи встроенного сенсорного дисплея 2,4"
Для различных требований к устройствам благодаря наличию разных вариантов корпусов с пленочной клавиатурой и без нее
Согласованные конструкции корпусов, клавиатур и дисплеев
Максимум гибкости благодаря многочисленным возможностям комбинирования крышек и верхних частей корпуса
Индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А