RC-09S1N124100
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1595844
M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 8+1, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Плоское уплотнение, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу