SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1239268

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на заднюю стенку, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Функция коррекции по допуску расстояния между печатной платой и корпусом
Препятствует силовому воздействию на места пайки
Простое встраивание благодаря монтажу без инструмента
Опциональное уплотнение порта без защитного колпачка