Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PC 6-16/ 3-G1U-10,16 - Pазъем на плату
1996249

Pазъем на плату, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A (41 A со штекером PC 6), расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: PC 6-16/..-G1U, размер шага: 10,16 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 16, Направление стыковочной части: с разворотом, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения