PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR R44
-
Pазъем на плату
1301943
Pазъем на плату, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 800 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: PC 4/..-G-THR, размер шага: 6,35 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Зигзагообр. разводка выводов M, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON PC 4, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Является ли разъем на плату переплавляемым?
Разъем на плату и кодированный профиль являются переплавляемыми.
Как подключить экранирующую пластину к защитному заземлению?
Экранирующая пластина подключается к защитному заземлению через штекерный соединитель и разъем на плату. Контакт разъема на плату в месте расположения серединного фланца должен быть подключен к защитному заземлению. Никаких дополнительных мер предосторожности принимать не нужно.
Почему разъему на плату необходима зигзагообразная фиксация?
Штекерный соединитель и разъем на плату рассчитаны на напряжение до 1000 В. Для обеспечения необходимых воздушных зазоров и путей утечки требуется зигзагообразная фиксация.