MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Pазъем на плату
2200326

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1PR, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Направление подключения перпендикулярно к печатной плате