cULus Recognized
ID допуска: E60425-20050718Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм, Изделие с боковым расположением выводов, слева
Тип изделия | Pазъем на плату |
Серия изделий | MSTBO 2,5/..-G1R-THR |
Конструкция | Вертикальные корпуса для печатных плат |
Полюсов | 2 |
Размер шага | 5 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 2 |
Крепежный фланец | без |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 16 A |
Проходное сопротивление | 1,57 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Тип монтажа | THR пайка |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Данные о материале - контакт | |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | луженый |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Чертеж |
|
Размер шага | 5 мм |
Ширина [w] | 9,95 мм |
Высота [h] | 16,5 мм |
Длина [l] | 15,35 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 2,5 мм |
Размеры штыря | 1 x 1 мм |
Дизайн печатных плат | |
Расстояние между штырями | 5,00 мм |
Диаметр отверстий | 1,5 мм |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 7 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 4 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | 1012 Ом |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1,57 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,65 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | KFW 0,2 S/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 2,25 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | Лента шириной 32 мм |
Ширина ленты [W] | 32 мм |
Тип упаковки | Прозрачный мешок |
Номер артикула | 2200252 |
Упаковочная единица | 230 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 230 Количество |
Ключ изделия | ACHADB |
Страница каталога | Стр. 309 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356546188 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,31 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,306 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |