Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: MCV 1,5/..-G, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке