ICV 2,5/ 5-GF-5,08 - Pазъем на плату
1825721

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: ICV 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат