cULus Recognized
ID допуска: E60425-20110128Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 8 A | |||
D | ||||
300 В | 8 A |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 38, количество рядов: 2, полюсов: 19, количество точек подсоединения: 38, cемейство изделий: DMC 1,5/..-G1, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 8 A | |||
D | ||||
300 В | 8 A |