Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

DD31H 2,2/14-H-3,81-Y - Pазъем на плату
1341386

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 14, cемейство изделий: DD31H 2,2/..-H, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подключение параллельно печатной плате
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению

Часто задаваемые вопросы


Можно ли отсоединить обжимные контакты?

Да, для этого имеется специальный инструмент.


В каком цвете доступны артикулы?

Наш стандартный цвет – черный.


Имеются ли кодировки для этих артикулов?

Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.


Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?

В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.


Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?

Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.


Какую степень защиты имеют артикулы?

Штекеры имеют допуск по IP20.


Что нужно учитывать при выборе кабеля?

Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.