CCVA 2,5/11-G P20 THR - Pазъем на плату
1837116

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: CCVA 2,5/..-G, размер шага: 5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения