Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CCDN 2,5/10-G1 P26 THR - Pазъем на плату
1734355

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 20, количество рядов: 2, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: CCDN 2,5/..-G1-THR, размер шага: 5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов