Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PH 1,5/S/4 - Корпус кабельного разъема
3212769

Корпус кабельного разъема, размер шага: 14 мм, глубина: 36,8 мм, ширина: 14 мм, высота: 19,9 мм, полюсов: 4, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочный кабельный короб обеспечивает разгрузку кабелей от натяжения
Установка в ряд, без потери шага
Возможность нанесения дополнительной маркировки для обозначения штекеров