HCS-T MICRO C C C C 7035
-
Корпус для электроники
2203124
Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель плоская, закрытый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Какой степени защиты IP можно достичь с помощью портативных корпусов HCS?
При использовании принадлежностей HCS имеет степень защиты IP54. Это означает полную защиту от прикосновений. Кроме того, электроника защищена от пыли в больших количествах и водяных брызг со всех сторон. Для этого выберите уплотнение (HCS ... Seal) в разделе «Принадлежности».
Могу ли я заказать индивидуальные вырезы в портативном корпусе?
Да, возможны вырезы и другие варианты оформления. Для этого в вашем распоряжении наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.
Предусмотрена ли также защита от ударов для портативного корпуса?
Да, противоударные чехлы поставляются по запросу.
Какие инструменты необходимы для сборки портативного корпуса?
Для установки HCS требуется крестовая отвертка PH 0 . Вы можете найти его в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558. Если также установлен дисплей, требуется дополнительный Torx T6.