Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

BC 107,6 UT HBUS BK - Нижняя часть корпуса
2896270

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 107,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880