VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - Сальниковый корпус RJ45
1652855

Сальниковый корпус RJ45, IP67, отвержденный излучением материал, для сварочных аппаратов, для штыревых вставок VS-08-ST-H11-RJ45 и VS-08-ST-H21-RJ45, с креплением к монтажной раме на защелках (Push-Pull), для кабелей диаметром 5,0 ... 8,5 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия