Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SACB-4/ 8-L-C NPN SCO - Распредкоробка
1537103

Распредкоробка, применение: Стандарт, расширенные требования, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, NPN; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте