MACX-MR-C-10
-
Реле контроля
1336510
Реле контроля напряжения, источник питания расширенного диапазона 24 В AC/DC … 240 В AC/DC, с регулируемыми пороговыми значениями, задержкой срабатывания и выбираемыми на конфигурацию функциями.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Режим работы | Принцип тока утечки или обрыва провода |
| Изоляционные характеристики: Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетная стойкость к импульсному напряжению | 6 кВ |
| Долговечность, электрич. | Ок. 1 x 105 коммутационных циклов, активная нагрузка 2000 В·А |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 15 Вт |
| Тип сети | 1 фазная |
| Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Расчетное напряжение изоляции | 600 В |
| Гальваническая развязка | |
| Гальваническая развязка | 300 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 24 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| 24 В DC ... 240 В DC -25 % ... +30 % | |
| Номинальная потребляемая мощность | 15 ВА (1,5 Вт) |
| Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
| Наименование, вход | Измерительный вход |
| Измеряемые параметры | Пост. ток, перем. ток синусоидальный (40 Гц ... 500 Гц) |
| Диапазон входных токов | 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC |
| Нагрузочная способность по максимальному току | 15 A пер. тока/пост. тока |
| Входное сопротивление, вход тока | 5 мΩ |
| Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,05 %/K |
| Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 99,9 c |
| Функция | Пониженный ток |
| Повышенный ток | |
| Окно | |
| Базовая точность | 1 % (>1 A, ±10 мА (0 … 1 A)) |
| Стабильность повторяемости | 0,5 % |
| Время возврата в состояние готовности | 200 мс |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 2 сухих переключающих контакта |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 ВА (8 А/250 В AC) |
| Выходные предохранители | 8 A (быстродействующий) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм (5 фнт-дюйм. ... 7 фнт-дюйм.) |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 109 мм |
| Глубина | 114 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип изоляционного материала, корпус | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP40 (Корпус) |
| IP20 (Соединительные клеммы) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Маркировка | GB/T 14048.5 |
| Электронные устройства на рельсовом транспорте | |
| Класс рабочей температуры | OT4 |
| Класс расширенной рабочей температуры при включении | ST2 |
| Класс изменения температуры | H1 |
| Прерывание подачи напряжения/переключение снабжения | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Уровни опасности | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Защитное покрытие | PC2 |
| Удары (при эксплуатации) | Категория 1 |
| Вибрация (при эксплуатации) | Класс B |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Обозначение стандарта | EN 50155, GB/T 25119 |
| Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1336510 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK6612 |
| GTIN | 4063151637057 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 208 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 195 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371802 |
| ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001440 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b3b8edf-8382-47bc-b4de-a2a5962ab0aa |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А