ILC 200 IB-PAC - Контроллер
2862288

Контроллер Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель маркировки) Этот контроллер устанавливается вместо стандартного устройства сопряжения с шиной серии Inline. В качестве устройства сопряжения с шиной контроллер осуществляет соединение станции с сетью INTERBUS верхнего уровня

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокоскоростные входы для обработки сигналов прерывания, подсчета событий и измерения периодов
Высокоскоростные выходы на 24 В для широтно-импульсной модуляции