AXC F 1050 - Контроллер
2404701

Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расширенный диапазон температур от -25 °C ... 60 °C
Повышенная ЭМС
2 интерфейса Ethernet (встроенный коммутатор)
SD-карта до 2 Гб в качестве опциональной съемной памяти для хранения параметров
Конфигурация через USB
Встроенный источник бесперебойного питания для целенаправленного отключения приложения
Возможность непосредственного подсоединения в ряд до 63 модулей ввода-вывода AXIO
Поддержка многочисленных протоколов, например: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д.
Контроллер PROFINET (до 16 устройств) или устройство PROFINET
Возможность программирования в PC-Worx Engineer