Модульный компактный контроллер AXC 1050/XC для системы ввода-вывода Axioline, в котором последовательно реализованы стремление к максимальной производительности, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях в расширенном диапазоне температуры от -40°C до +70°C.
AXC 1050 XC
-
Контроллер
2701295
Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet, расширенным температурным диапазоном и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Контроллер |
Серия изделий | Axiocontrol |
Конструкция | модульный |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Дисплей | |
Диагностический дисплей | нет |
Процессор | AlteraNios® II, 1x 100 МГц |
Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
Среда выполнения МЭК-61131 | |
Память для программ | 2 Мбайт |
Память данных | 2 Мбайт |
Количество задач управления | 8 |
Axioline | |
Количество процессных данных | макс. 8192 бит (на станцию) |
макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Ввод)) | |
макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Вывод)) | |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 (на станцию) |
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
PROFINET | |
Функция устройства | Контроллер PROFINET, устройство PROFINET |
Спецификация | Version 2.3 |
Частота обновления | мин. 32 мс (16 устройства) |
мин. 32 мс (8 устройства) | |
мин. 16 мс (4 устройства) | |
мин. 8 мс (2 устройства) | |
мин. 4 мс (1 устройство) | |
Conformance Class | A |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 16 (на контроллере PROFINET) |
Функциональность | MRP |
MRP | |
Device ID | 0093hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Функция | |
Диагностический дисплей | нет |
Функция резервирования | да |
Указание – функция резервирования | возможно прикладное системное резервирование |
Функция обеспечения безопасности | нет |
Функциональность | |
Поддерживаемые языки программирования | Язык инструкций (AWL/IL) |
Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) | |
Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
Язык структурированного текста (ST) | |
Системные требования | |
Инструмент для инжиниринга | PC Worx |
PC Worx Express | |
Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
Диагностический инструмент | DIAG+ |
Исполняющая система | eCLR |
Интерфейс приложения | OPC |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,2 Вт |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | да |
Описание часов реального времени | 1,73 с/день = 20 ppm при 25 °C |
Потенциалы | |
Защитная схема | Защита от перенапряжений, напряжение питания; электронный |
Защита от подключения с неправильной полярностью, электропитание; электронный | |
Потенциалы: Подача напряжения на логическую цепь UL (из UL производится питание локальной шины Axioline F UBus) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 650 мА (с 2 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
Потребляемая мощность | макс. 13,2 Вт (2,0 A на Uшине, UL = 24 В) |
Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
Сети и источники питания | 2 A |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Web-сервер | да |
Локальная шина Axioline F | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Цокольный модуль шины |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Ethernet | |
Шинная система | RJ45 |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (полу- или полнодуплексный (автоматическое распознавание)) |
Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
Количество каналов | 2 |
Услуги | |
Шинная система | USB |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Микро-USB тип B |
Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
Количество каналов | 1 |
Чертеж |
|
Ширина | 45 мм |
Высота | 126,1 мм |
Глубина | 74 мм |
Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C до 2000 м над уровнем моря (Cоблюдайте кривые) |
-40 °C ... 65 °C до 3000 м над уровнем моря (Cоблюдайте кривые) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
Удары (при эксплуатации) | 10г (Испытание при длительном ударном воздействии согласно DIN EN 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | TÜV 21 ATEX 8677 X |
Ссылки на стандарты | EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
UKEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIMA23UKEX2701295X |
Ссылки на стандарты | EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx TUR 21.0025X |
Ссылки на стандарты | IEC 60079-0 Ed. 7, IEC 60079-7 Ed. 5.1 |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | , 2023122304116464 |
Ссылки на стандарты | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | cULus |
Сертификат | E238705 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A, DIN EN 60068-2-60:2016-06 Method 4 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, линия питания постоянного тока: ±0,5 кВ/±1,0 кВ (симметричная/несимметричная), экран кабеля полевой шины: ±1,0 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
Проверка излучения помех согласно EN МЭК 61000-6-3 Класс B |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2701295 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRAAEA |
Страница каталога | Стр. 44 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626000091 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 247 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 244 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 70db47f9-3de4-42fe-a36f-666cd5c5ca89 |
Совместимые изделия
-
AX OPC SERVER - ПО для драйверов и интерфейсов 2985945
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Память 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Память 2701801
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования 2985275
-
PC WORX PRO LIC - ПО для программирования 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402686
-
AXL F BS BK - Разъем для подсоединения кабеля шины 2701422
-
AXL CN S/UL - Штекер 2701421
Преимущества для вас
Контроллер PROFINET на 16 устройств и/или функции устройства PROFINET
Возможно расширение памяти до 2 ГБ при помощи вставной SD-карты
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Встроенный FTP и веб-сервер HTML5
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Расширенный температурный диапазон от -40 °C ... 70 °C (с ухудшением характеристик)
Допуски на эксплуатацию в морских условиях (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А