HC-HV 10-EBUC
-
Контактная вставка
1773420
Гнездовая вставка HEAVYCON, для 690V(III/3), с 10 рабочими и 2 переключающими контактами, подключение обжимом
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE типа B24 и корпусов HEAVYCON типа HV10, обжимные контакты CK 2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
| Конструкция | B24 |
| B48 | |
| Полюсов | 10 |
| Вид при установке | 10+2+PE |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 34,6 мм |
| Длина | 111 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 104 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 27 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение AWG | 20 ... 12 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7,5 мм (Рабочие контакты) |
| 7,5 мм (Контакты цепи управления) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В (Силовые контакты "провод-земля") |
| 250 В, контакты цепи управления | |
| 690 В (Силовые контакты "провод-земля") | |
| Расчетное напряжение силовых контактов | 400/690 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Рабочие контакты) |
| 4 кВ (Контакты цепи управления) | |
| Расчетный ток | 16 A |
| Испытательное напряжение | 3 кВ AC |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 | |
| Испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 |
| Номер артикула | 1773420 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABG |
| GTIN | 4017918144463 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 86,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 86,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Обжимной контакт 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Обжимной контакт 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Обжимной контакт 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Обжимной контакт 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Обжимной контакт 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Обжимной контакт 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Обжимной контакт 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Обжимной контакт 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Обжимной контакт 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Обжимной контакт 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Обжимной контакт 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Обжимной контакт 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Обжимной контакт 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Обжимной контакт 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Обжимной контакт 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Обжимной контакт 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Обжимной контакт 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Обжимной контакт 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Обжимной контакт 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Обжимной контакт 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Обжимной контакт 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Обжимной контакт 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Обжимной контакт 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Обжимной контакт 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Обжимной контакт 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Обжимной контакт 1271372
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А