HC-D 15-ESTC-R
-
Контактная вставка
1679469
Штекерная вставка HEAVYCON, серия D15, 15-полюсная, подключение обжимом катанных контактов
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типа D15 |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Обслуживание разъемных соединений допускается только после отключения нагрузки и электропитания. |
| Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
| Серия | HC-D |
| Конструкция | D15 |
| Полюсов | 15 |
| Вид при установке | 15+PE |
| Тип контакта | катанные |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,7 мм |
| Высота | 34 мм |
| Длина | 56 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 49,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 16 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 1,6 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение AWG | 26 ... 16 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 3 мм +0,5 мм (0,14 мм² ... 0,5 мм²) |
| 3,5 мм +1 мм (0,5 мм² ... 1,5 мм²) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 10 A |
| Испытательное напряжение | 4 кВ AC |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 | |
| Испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 |
| Номер артикула | 1679469 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 34,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 28,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Штыревой контакт 1884995
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А