HC-B 6-EBUZZ
-
Контактная вставка
1647365
Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B6, 6-полюсная, 2 клеммы с пружинными зажимами в каждом контакте
Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B6, 6-полюсная, 2 клеммы с пружинными зажимами в каждом контакте
| Общая информация | для корпуса HC-B6 |
| Указания по монтажу | Для корпусов высотой h≥72 мм. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
| Серия | HC-B |
| Конструкция | B6 |
| Полюсов | 6 |
| Вид при установке | 6+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 6 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 37 мм |
| Длина | 51,5 мм |
| Механические параметры | |
| Минимальная высота корпуса | 72 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Пружинный зажим |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение AWG | 26 ... 14 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм ±1 mm |
| Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Номер артикула | 1647365 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABC |
| GTIN | 4017918948948 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 63,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 63,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | RO |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |