HC-B 24-ESTS
-
Контактная вставка
1771749
Штекерная вставка HEAVYCON, серия B24, 24-полюсная, винтовые зажимы
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для корпуса HC-B24 |
| Указания по монтажу | Для корпусов типа B16 / B32. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
| Конструкция | B24 |
| Полюсов | 24 |
| Вид при установке | 24+PE |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 35,5 мм |
| Длина | 111 м |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками) |
| 0,5 мм² ... 4 мм² (Заземляющий винт) | |
| Сечение AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (Заземляющий винт) | |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 | |
| Испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 |
| Номер артикула | 1771749 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABC |
| GTIN | 4017918036461 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 137,98 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 135,45 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
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
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
HC-B-3PE - Разветвитель защитного заземления 1644326
-
HC-B-ZG - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685327
-
HC-B-ZS - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685330
-
HC-SMR-B24 - Монтажная рама штекера 1687985
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А