HC-A 10-ESTC
-
Контактная вставка
1676996
Штекерная вставка HEAVYCON, серия A10, 10-полюсная, подключение обжимом
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для гибких проводов с наконечниками и без них |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типа D15 |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-A |
| Конструкция | D15 |
| Полюсов | 10 |
| Вид при установке | 10+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 10 |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 23 мм |
| Высота | 33 мм |
| Длина | 56,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 49,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 16 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 2,5 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение AWG | 20 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,7 Нм ... 1 Нм (Разъем PE) |
| 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 | |
| Испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 |
| Номер артикула | 1676996 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABB |
| GTIN | 4017918129613 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 39,96 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 36,35 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Обжимной контакт 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Обжимной контакт 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Обжимной контакт 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Обжимной контакт 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Обжимной контакт 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Обжимной контакт 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Обжимной контакт 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Обжимной контакт 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Обжимной контакт 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Обжимной контакт 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Обжимной контакт 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Обжимной контакт 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Обжимной контакт 1273568
-
HC-A 10-EBUC - Контактная вставка 1676983
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072067
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А