HC-M-HV-MOD-ST
-
Модуль для установки контактов
1604998
Модуль HEAVYCON для установки штыревых контактов, 2-полюсный, до 5000 В, подключение обжимом
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типов B6–B48, требуется стопорная рама с шарниром HC-M-MHR..., обжимные контакты CK2,5-ED... (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
Указания по монтажу | Применяются корпуса HC h >= 72 мм. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
Процесс монтажа: - зачистить изоляцию с жилы 9,5 мм, - зачищенный участок жилы провести через стопорную втулку (при диаметре жилы > 3,2 мм), - жилу (с надетой стопорной втулкой) обжать с обжимным контактом CK2,5...ED, - соединить стопорную втулку с обжимным контактом с изолятором конструктивной группы. |
Тип изделия | Контактная вставка, модульная |
Серия | HC-M-HV |
Применение | Высоковольтный |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | 2 |
Нумерация контактов | I, II |
Количество модулей | 2 |
Тип контакта | с разворотом |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 12 |
Длина зачищенной части одной жилы | 9,5 мм |
Чертеж |
|
Ширина | 34,2 мм |
Высота | 59 мм |
Длина | 29,4 мм |
Механические параметры | |
Минимальная высота корпуса | 72 мм |
Диаметр контакта | 2,5 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 2900 В (фаза-земля) |
5000 В (фаза-фаза) | |
Расчетное напряжение силовых контактов | 2900/5000 В |
Расчетное импульсное напряжение | 15 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Испытательное напряжение | 10 кВ AC |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
Материал, держатель контакта | PC/PTFE |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1604998 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7ACB |
GTIN | 4017918893286 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 54,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 54 g |
Номер таможенного тарифа | 85359000 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Обжимной контакт 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Обжимной контакт 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Обжимной контакт 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Обжимной контакт 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Обжимной контакт 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Обжимной контакт 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Обжимной контакт 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Обжимной контакт 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Обжимной контакт 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Обжимной контакт 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Обжимной контакт 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Обжимной контакт 1273568
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А