HC-M-03/04-MOD-STC
-
Модуль для установки контактов
1585799
Модуль HEAVYCON для контактных вставок, защищенные от прикосновения штыревые контакты, 3 силовых контакта / 4 контакта цепи управления, подключение обжимом
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типа HC-B6–B48, требуется стопорная рама с шарниром HC-M-MHR..., обжимные контакты, силовые контакты: CK 4,0-ED..., управляющие контакты: CK 1,6-ED... (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
Указания по монтажу | Для корпусов высотой ≥ 52 мм. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
На модуле не могут одновременно использоваться защитные крышки HC-B...-TMB-SD-IP65 и HC-B...-TMS-SD-IP65. Не применяется для оптоволоконных контактов CK1,6-ED-...POF. |
Тип изделия | Контактная вставка, модульная |
Серия | HC-M-03/04 |
Применение | Питание/сигнал |
Вид при установке | 3+4 |
Нумерация контактов | 1 - 3 (Контакты цепи питания) |
1 - 4 (Контакты цепи управления) | |
Количество модулей | 1 |
Количество, силовые контакты | 3 |
Количество, контакты цепи управления | 4 |
Тип контакта | с разворотом |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжимное соединение (Контакты цепи питания) |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 1,5 мм² ... 6 мм² (Контакты цепи питания) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления) | |
Сечение AWG | 16 ... 10 (Контакты цепи питания) |
26 ... 14 (Контакты цепи управления) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 9 мм (9,6 мм (4-6 мм²)) |
8 мм (6 мм (2,5 мм²)) |
Чертеж |
|
Ширина | 34,2 мм |
Высота | 44,3 мм |
Длина | 14,6 мм |
Механические параметры | |
Минимальная высота корпуса | 52 мм |
Диаметр контакта | 4 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 830 В (Контакты цепи питания) |
830 В (Контакты цепи управления) | |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ (Контакты цепи питания) |
8 кВ (Контакты цепи управления) | |
Расчетный ток | 40 A (Контакты цепи питания) |
10 A (Контакты цепи управления) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, держатель контакта | PC |
Материал, контактная поверхность, силовой контакт | Ag |
Материал, контактная поверхность, управляющий контакт | серебро (или золото) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1585799 |
Упаковочная единица | 2 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 200 Количество |
Ключ изделия | AF7ACB |
Страница каталога | Стр. 555 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356308397 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,38 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13,85 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Обжимной контакт 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Штыревой контакт 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Обжимной контакт 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Обжимной контакт 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Обжимной контакт 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Обжимной контакт 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Обжимной контакт 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Обжимной контакт 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Обжимной контакт 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Обжимной контакт 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Обжимной контакт 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Обжимной контакт 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Обжимной контакт 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Обжимной контакт 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Обжимной контакт 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Обжимной контакт 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Обжимной контакт 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Обжимные клещи 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Обжимные клещи 1212114
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А