ILB IB 24 DO32 - Модуль ввода-вывода
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых выхода
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 16 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики