Шинный интерфейс соединяет станцию Inline с удаленной шиной INTERBUS, а также позволяет формировать отвод удаленной шины.
Шинный интерфейс обеспечивает подачу напряжения питания логики подключенных устройств и напряжения питания подключенных аналоговых модулей.
IBS IL 24 BK RB-LK-PAC
-
Устройство сопряжения с шиной
2861506
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Штекер F-SMA, встроенный отвод удаленной шины, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 85 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
INTERBUS | |
Количество интерфейсов | 3 |
Тип подключения | Штекер F-SMA |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Локальная шина Inline | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Системные ограничения | |
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 |
Количество оконечных устройств с каналом параметров | 62 |
Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 15 |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 12 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 0C |
Код длины (гекс) | 0 |
Код длины (дец) | 0 |
Канал данных процесса | 0 бит |
Адресное пространство ввода | 0 байт |
Длина регистра | 0 бит |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле для маркировки |
Прочие характеристики | встроенный отвод удаленной шины |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 31,2 Вт |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Потенциалы: Питание устройства сопряжения с шиной UBK; от цепи питания устройства сопряжения с шиной питание также подается на логическую схему UL (7,5 В) и аналоговую цепь UANA (24 В). | |
Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 1,3 A (С подсоединением максимального количества клемм ввода-вывода) |
тип. 120 мА (Без подключенных клемм ввода-вывода Inline) | |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC ±5 % |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В логической схемы, 24 В аналог. части, 24 В устройства сопряжения с шиной/заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2861506 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI111 |
GTIN | 4017918894429 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 315,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 235 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed1f8907-1fcd-4558-9dc1-0982e3f2b939 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Соединение с удаленной шиной посредством оптоволокна
Диагностика оптического канала
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А