Компоненты ввода-вывода - AXL F RTD8 S 1F 2702120

Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Динамика измерений до 8 Гц, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Подробная информация о продукте


Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.Модуль поддерживает любые распространенные платиновые датчики согласно DIN EN 60751 и SAMA, а также никелевые датчики согласно DIN 43760.Кроме того, поддерживаются датчики Cu10, Cu50 и Cu53.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Аналоговый
Наименование, вход Аналоговые входы
Описание входа Входы для резистивных температурных датчиков
Количество входов 8 (для резистивных температурных датчиков)
Тип подключения Зажимы Push-in
Способ подключения 2-, 4-проводной экранированный кабель
Разрешение преобразователя A/D 24 бит
Применяемые типы датчиков (RTD) Платиновый, никелевый, медный датчики
Форматы данных IB IL, совместим с S7
Представление измеренного значения 16 бит (15 бит + знаковый разряд)
Время фильтрования (входной фильтр) 8 мс
Время фильтрования (входной фильтр) 16 мс
Время фильтрования (входной фильтр) 32 мс
Время фильтрования (входной фильтр) 120 мс (pегулируется)
Номин. значение источников тока 1 мА (Pt 100, Ni 100, Rлин. 500 Ω; импульсный ток, ввод возможен на этапе развертки)
Диапазон сопротивлений, линейн. 0 Ω ... 500 Ω
Защитная схема Защита от короткого замыкания, защита входов от перегрузки
Защитная схема Защита входов от токов при переходном процессе
Защитная схема Переходная защита источников питания

Тип монтажа Монтажная рейка
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)

Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus)
Электропитание 5 В DC (посредством цокольного модуля)
Потребление тока макс. 180 мА
Потребление тока тип. 115 мА
Потребляемая мощность макс. 0,9 Вт
Потребляемая мощность тип. 0,58 Вт
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UA)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока макс. 25 мА
Потребление тока тип. 15 мА
Потребляемая мощность макс. 0,6 Вт
Защитная схема Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с)
Защитная схема Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки
Защитная схема Защита от бросков тока при переходных процессах; Ограничительный диод
Потенциалы
Потребляемая мощность тип. 0,94 Вт (на UBus и UA)
Потребляемая мощность макс. 1,5 Вт (на UBus и UA)

Конструкция Модульный
Конструкция Axioline
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)
Комплект поставки с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Размерный чертеж
Чертеж
Ширина 53,6 мм
Высота 126,1 мм
Глубина 54 мм
Указание по размерам Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715).

Соединение провода
Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Axioline F штекер
Тип подключения Зажимы Push-in
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Axioline F штекер
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Локальная шина Axioline F 
Количество каналов 2
Тип подключения Цокольный модуль
Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Цвет серый цвет A RAL 7042


Ключ заказа 2702120
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (C-6-2019)
GTIN 4046356977852
Вес/шт. (с упаковкой) 267,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 241,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Температурная стабильность
Очень высокая помехоустойчивость
Незначительное паразитное излучение
Контроль установки при помощи функции поиска канала "Channel Scout"
8 аналоговых каналов ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Линейные входы 500 Ом
2- и 4-проводная схема подключения датчиков
Встроенная функция цифровой линеаризации датчиков
Нормированное отображение измеренных значений прямо в °C, °F или Ω
Индикация измеряемых значений в 16-битном формате и в формате с плавающей запятой
Динамика измерений 8 Гц на канал
Программируемый фильтр
Входы с защитой от короткого замыкания
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Индикаторы состояния и диагностики