AXL F BK EC - Устройство сопряжения с шиной
2688899

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherCAT®, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Поворотный кодировочный переключатель
Автоматическая адресация
Изображение станции в качестве модульного устройства EtherCAT® при помощи профиля модульного устройства (MDP)
Возможно изображение станции в виде блочного устройства
Нецикличная передача данных (протоколы электронных почтовых ящиков)
циклический обмен данными
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Стандартное время цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
Поддержка пассивных смарт-элементов (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка IOL-CONF (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка интеллектуальных элементов для использования в системе FSoE (начиная со встроенной программы версии 1.31)