Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL DO 32/1-ME - Модуль ввода-вывода
2688174

Модуль цифрового вывода Axioline, 32 выхода, 24 В DC, 500 мА, 1-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688051 AXL DO 32/1)

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых выхода
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
24 B DC, 500 мA
Индикаторы состояния и диагностики
Минимальное время обновления менее  150 мкс