Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL DI 32/1-ME - Модуль ввода-вывода
2688158

Модуль цифрового ввода Axioline, 32 входа, 24 В DC, 1-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688035 AXL DI 32/)

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых входа согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
Индикаторы состояния и диагностики
1-проводная схема подключения датчиков
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Минимальное время обновления менее 100 мкс
24 B DC, 2,4 мА
Максимальная входная частота: 5 кГц