Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 15 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: Непосредственный монтаж, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON PC 4, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке