UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Комплект корпусов
1456945

Профилированный корпус (PVC), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 103,8 мм, высота: 92,3 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: светло-серый (7035), для печатных плат с ширина: 72 мм, длина: 100 мм, площадь печатной платы: 5650 мм2

Подробная информация о продукте