UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - Комплект корпусов
1456965

Профилированный корпус (PVC), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 183,8 мм, высота: 142,3 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: светло-серый (7035), для печатных плат с ширина: 122 мм, длина: 180 мм, площадь печатной платы: 19240 мм2

Подробная информация о продукте