BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Комплект корпусов
1456985

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, для установки на монтажную рейку, с прозрачной поворотной крышкой, цвет: черный (аналогично RAL 9005), ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 60,7 мм, площадь печатной платы: 5300 мм2

Подробная информация о продукте