Компактные управляемые коммутаторы Lean (LM) позволяют организовать гибкую и недорогую управляемую сеть Ethernet в пределах системы автоматизации. Благодаря множеству вариантов подключения и расширенному температурному диапазону от -40 °C до +70 °C они идеально соответствуют требованиям промышленных приложений. Поддерживают класс соответствия PROFINET А. Встроенное ПО обеспечивает возможность создания резервных сетей, их диагностики и контроля посредством стандартных IT-протоколов.
FL SWITCH LM 4TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832658
Управляемый коммутатор Ethernet Lean с четырьмя портами RJ45 (10/100 Мбит/с) и двумя многомодовыми портами FX SC (10/100 Мбит/с)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 4 (порты RJ45) |
| Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
| Тип подключения | SC |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
| Дальность передачи | 8000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
| 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
| 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
| 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
| Длина волны | 1300 nm |
| Количество каналов | 2 (SC, многомодовый) |
| Последовательный (RS-232) | |
| Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Серия изделий | Lean Managed Switch |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции коммутатора | |
| Функция диагностики | 1:1-Portmirroring |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class A |
| Функции фильтра | Quality of Service |
| VLAN (до 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Последовательный интерфейс (V.24) | |
| Резервирование | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
| Локальная диагностика | US Электропитание LED зел. |
| Состояние связи LED зел. | |
| Получение телеграмм LED желт. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6 Вт |
| Среда передачи | Медь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 250 мА (при US = 24 В DC) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 108 кПа (3000 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Номер артикула | 2832658 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN121 |
| GTIN | 4046356101127 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 328,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 230 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701136
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Настраиваемый контакт для передачи аварийного сигнала
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Управление через сеть Интернет, SNMP
Возможность внешнего сохранения настроек
Компактный корпус
Большое количество вариантов оптокабеля
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А