Управляемые промышленные коммутаторы Ethernet типа FL SWITCH 3000 объединяют высокую сетевую производительность и исчерпывающую безопасность с полным резервированием по стандарту IEEE (STP/RSTP/MST) и расширенным кольцевым резервированием с временем восстановления 15 мс. Поддержка веб-функций упрощает пользовательский интерфейс актуальных приложений и обеспечивает возможность масштабирования в будущем. Разностороннее предложение разъемов для оптоволоконных и медножильных кабелей дает возможность самых разнообразных применений.
FL SWITCH 3016
-
Industrial Ethernet Switch
2891058
Управляемый коммутатор Ethernet с 16 портами RJ45 на 10/100 Мбит/с и диапазоном рабочих температур -10 °C... +60 °C
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140324KC
ID допуска: MSIP-REI-PCK-2891058cULus Listed
ID допуска: E238705cUL Listed
ID допуска: E360692UL регистрация
ID допуска: E360692UL регистрация
ID допуска: E196811cUL Listed
ID допуска: E196811Совместимые изделия
Преимущества для вас
Варианты для диапазонов температуры окружающей среды от -40 до 75 °C и от -10 до 60 °C
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж