Управляемые промышленные коммутаторы Ethernet типа FL SWITCH 3000 объединяют высокую сетевую производительность и исчерпывающую безопасность с полным резервированием по стандарту IEEE (STP/RSTP/MST) и расширенным кольцевым резервированием с временем восстановления 15 мс. Поддержка веб-функций упрощает пользовательский интерфейс актуальных приложений и обеспечивает возможность масштабирования в будущем. Разностороннее предложение разъемов для оптоволоконных и медножильных кабелей дает возможность самых разнообразных применений.
FL SWITCH 3012E-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2891067
Управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Предоставляет 12 портов RJ45 для 10/100 Мбит/с и два разъема SFP для 100 Мбит/с при рабочей температуре -40 °C ... +70 °C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 78,6 мм |
| Высота | 145 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м |
| Количество каналов | 12 (порты RJ45) |
| Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля | |
| Тип подключения | SFP |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
| Дальность передачи | до 40 км (в зависимости от типа используемого волокна / SFP-модуля) |
| Количество каналов | 2 (SFP-порты) |
| Серия изделий | Managed Switch 3000 |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| MTTF | 35,21 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, расширенное кольцо, резервирование IEEE, отслеживание IGMP, объединение портов, VLAN, безопасность портов и IEEE 802.1x, SNMPv3 и HTTPS, SNTP, адаптация веб к пользователю, учетная запись |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, расширенное кольцо, резервирование IEEE, отслеживание IGMP, объединение портов, VLAN, безопасность портов и IEEE 802.1x, SNMPv3 и HTTPS, SNTP, адаптация веб к пользователю, учетная запись |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Резервирование | ERR (Extended ring redundancy) |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, расширенное кольцо, резервирование IEEE, отслеживание IGMP, объединение портов, VLAN, безопасность портов и IEEE 802.1x, SNMPv3 и HTTPS, SNTP, адаптация веб к пользователю, учетная запись |
| Локальная диагностика | US1, US2 Электропитание LED зел. |
| LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,49 Вт |
| Испытательный участок | Электропитание / заземление 500 В 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 48 В DC |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 312 мА (при US = 24 В DC) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Питание |
| вставной | да |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 57 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 57 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря) |
| Соответствие/сертификаты | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| Помехоустойчивость | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, расширенное кольцо, резервирование IEEE, отслеживание IGMP, объединение портов, VLAN, безопасность портов и IEEE 802.1x, SNMPv3 и HTTPS, SNTP, адаптация веб к пользователю, учетная запись |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Номер артикула | 2891067 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN125 |
| GTIN | 4046356773676 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 634,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 626,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL SFP FX - Модуль среды 2891081
-
FL SFP FX SM - Модуль среды 2891082
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А