FL SWITCH 2608
-
Industrial Ethernet Switch
1106500
Managed Switch 2000 серия, 8 Порты M12 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 226 мм |
| Глубина | 46 мм |
| Указание по применению | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Цвет (Корпус) | цвета никеля |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Ethernet | |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с механич. ключом типа D |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 8 (Порты M12) |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Серия изделий | Managed Switch 2000 |
| Конструкция | Stand-alone |
| MTTF | 461,15 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 149,69 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 19,78 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
| Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 | |
| Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 | |
| Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) | |
| Задержка сигнала | ≥ 6,5 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106) |
| Функции коммутатора | |
| Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Таблица MAC-адресов | 8k |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class B |
| Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET |
| Fast Startup | |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (электропитание), Fail, по 2 светодиода на каждый порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Функции управления | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
| Ролевое управление пользователями (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Функция диагностики | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (до 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Функции резервирования | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Системное резервирование PROFINET S2 | |
| Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Другие функции | Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) |
| Передача Modbus/TCP | |
| Функции безопасности | |
| Защита портов | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Потребляемый ток | 180 мА |
| Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,68 Вт (US = мин., Tamb = макс.) |
| Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
| Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 57 В DC |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 0,52 A (US = мин., Tamb = макс.) |
| Потребляемый ток, типовой | 180 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
| Потребляемый ток | 180 мА |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
| EN 61000-6-3 (излучение кондуктивных помех) Класс B | |
| EN 61000-6-3 (излучение кондуктивных помех) Класс B | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (электропитание), Fail, по 2 светодиода на каждый порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Номер артикула | 1106500 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN126 |
| GTIN | 4063151002732 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 393 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 400 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b0ce2b10-b9c1-43c6-96ea-939e3acac4e0 |
Совместимые изделия
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Программное обеспечение 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93C/M12MSD - Сетевой кабель 1416200
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - Сетевой кабель 1408624
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
SAC-5P-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697111
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697124
-
SAC-4P-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696989
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696963
-
SACC-M12MS-5PL M - Штекерный соединитель 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Штекерный соединитель 1424651
Преимущества для вас
Прочный корпус со степенью защиты IP67
Простота настенного монтажа
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А