FL SWITCH 2516 - Industrial Ethernet Switch
1043496

Подготавливается к требованиям CRA

Managed Switch 2000 серия, 16 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

VLAN
MRP (клиент и менеджер)
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
RSTP
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Управление через сеть Интернет, SNMP
Модуль памяти настроек конфигурации
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™