FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 серия, 16 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): 0 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class A, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 119 мм |
| Указание по применению | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
| Цвет (Заглушка) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал корпуса | Поликарбонат РС армированный стекловолокном |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 16 (порты RJ45) |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Серия изделий | Managed Switch 2000 |
| Конструкция | В форме книги |
| MTTF | 379,84 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 199,41 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 40,42 лет (Стандарт SN 29500, температура 55 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Прочие характеристики | Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 |
| Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 | |
| Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) | |
| Задержка сигнала | ≥ 1,9 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100/1000 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функции коммутатора | |
| Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
| DHCP-сервер (на базе порта) | |
| BootP | |
| Таблица MAC-адресов | 8k |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class A |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US (электропитание), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Функции управления | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
| Ролевое управление пользователями (LDAP) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Функция диагностики | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (до 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Функции резервирования | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Другие функции | Jumbo-кадры (макс. 9600 байт) |
| Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) | |
| Передача Modbus/TCP | |
| Потребляемый ток | 455 мА |
| Локальная диагностика | US Электропитание LED зел. |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| SPD Скорость передачи данных Зеленый/оранжевый светодиод | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 12,6 Вт (при US = 18 В DC и окружающей температуре 60 °C) |
| Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
| Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (oдин ряд) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 1,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 0,7 A (при US = 18 В DC и окружающей температуре 60 °C) |
| Потребляемый ток, типовой | 315 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
| Потребляемый ток | 455 мА |
| Подключение защитного проводника | С помощью монтажной рейки |
| Functional grounding | The functional ground of the module is grounded when it is snapped onto a grounded DIN rail |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание по типу подключения | В качестве соединительного кабеля использовать только медные провода с допустимым диапазоном температуры (-40 °C ... 75 °C) |
| вставной | да |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 2г, согласно МЭК 60068-2-6 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Указание | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (Излучение помех) Класс B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (излучение кондуктивных помех) Класс B | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Индикатор состояния | СИД: US (электропитание), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Номер артикула | 2702908 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN121 |
| GTIN | 4055626398716 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 499,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 377 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 92a105f8-0da1-4802-8962-cc4c6857b6ec |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Программное обеспечение 2702889
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Разъемы для печатной платы 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
Преимущества для вас
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе порта)
Unmanaged Mode
Клиент MRP
RSTP
VLAN
Управление через сеть Интернет, SNMP
Модуль памяти настроек конфигурации
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А